Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro 15.9 mm 0.500 in 1.6 mm PA Čierna

Toto zatvorené vsadzované púzdro možno nainštalovať do panelov bez použitia nástrojov, aby sa zabezpečila ochrana proti hrubým okrajom otvorov panela. Je vyrobené z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10112281

Starý kód produktu:

PGSB-19

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1094 €
Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Zatvorené puzdro
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E320906
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás