Menu Hľadať

Zatláčacie púzdro 11.0 mm 0.243 in 0.8-3.2 mm PA Čierna

Toto zatvorené vsadzované púzdro možno nainštalovať do panelov bez použitia nástrojov, aby sa zabezpečila ochrana proti hrubým okrajom otvorov panela. Je vyrobené z materiálu triedy UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10021552

Starý kód produktu:

PGSB-8

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1408 €
Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie puzdra Zatvorené puzdro
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Popis podľa UL/CSA UL E320906
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás