Menu Hľadať

Šesťhranné nastaviteľné nožičky 17.0 mm M10 45.0 mm Čierna

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 45.0 mm | 1.772 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Nový kód produktu:

10290538

Starý kód produktu:

499329

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 1,4582 €
400 + 0,7362 €
Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Materiál základne PA
Typ/prevedenie základne Šesťhran
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid, oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás