Menu Hľadať

Šesťhranné nastaviteľné nožičky 17.0 mm M10 55.0 mm Čierna

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 55.0 mm | 2.165 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Nový kód produktu:

10290545

Starý kód produktu:

499330

700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
35 - 349 1,4759 €
350 + 0,7446 €
Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Materiál základne PA
Typ/prevedenie základne Šesťhran
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid, oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás