Menu Hľadať

Šesťhranné nastaviteľné nožičky 17.0 mm M10 145.0 mm Čierna

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 145.0 mm | 5.709 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Nový kód produktu:

10290583

Starý kód produktu:

499334

60 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 3,1918 €
100 + 1,6175 €
Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Materiál základne PA
Typ/prevedenie základne Šesťhran
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid, oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás