Menu Hľadať

20.0 mm Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom M8 45.0 mm

Nastaviteľná nožička s montážnym závitom a pevnou základňou z LDPE má 45,0 mm pevnú základňu na montáž strojových zariadení a dopravníkov.
Nový kód produktu:

10290668

Starý kód produktu:

499342

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 199 1,4759 €
200 + 0,7446 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Materiál základne Polyetylén LD
Typ/prevedenie základne Šesťhran
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD, uhlíková oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás