Menu Hľadať

Šesťhranné nastaviteľné nožičky 27.0 mm M10 45.0 mm Čierna

Polyamidová nastaviteľná nožička s montážnym závitom a pevnou základňou má 27,0 mm pevnú základňu na montáž strojových zariadení a dopravníkov.
Nový kód produktu:

10290781

Starý kód produktu:

499354

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 1,8184 €
400 + 0,9175 €
Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Materiál základne PA
Typ/prevedenie základne Šesťhran
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid, oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás