Menu Hľadať

Šesťhranné nastaviteľné nožičky 30.0 mm M8 35.0 mm Čierna

Nastaviteľná nožička s montážnym závitom a pevnou základňou z LDPE má 30,0 mm pevnú základňu na montáž strojových zariadení a dopravníkov.
Nový kód produktu:

10290873

Starý kód produktu:

499363

321 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 1,675 €
100 - 999 0,845 €
1000 + 0,732 €
Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Materiál základne Polyetylén LD
Typ/prevedenie základne Šesťhran
Farba Čierna
Plný materiál Polyetylén LD, uhlíková oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás