Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky Osemhran 36.0 mm M6 18.0 mm Guma

Gumená nastaviteľná nožička s montážnym závitom a pevnou základňou má 36,0 mm pevnú základňu na montáž strojových zariadení a dopravníkov.
Nový kód produktu:

10291597

Starý kód produktu:

499439

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 + 3,0259 €
Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Materiál základne Guma
Typ/prevedenie základne Šesťhran
Farba Čierna
Plný materiál Guma, oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás