Menu Hľadať

Nastaviteľné nožičky Osemhran 36.0 mm M10 38.0 mm Guma

Gumená nastaviteľná nožička s montážnym závitom a pevnou základňou má 36,0 mm pevnú základňu na montáž strojových zariadení a dopravníkov.
Nový kód produktu:

10291634

Starý kód produktu:

499443

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 3,2909 €
250 + 2,7888 €
Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Materiál základne Guma
Typ/prevedenie základne Šesťhran
Farba Čierna
Plný materiál Guma, oceľ
Spôsob montáže Závitový čap
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás