Menu Hľadať

Nožičky 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10630426

Starý kód produktu:

HVTME-30SS

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
4 + 89,3267 €
Množstvo v balení: 4

Objednávka v násobkoch 4

Celková cena:

357,31 €

4 x 89,3267 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M20 x 2.5
Priemer základne 76.0 mm
Farba Pochrómované
Typ/prevedenie základne Plastová otočná
Dĺžka závitu 51.0 mm
Celková výška 92.0 mm
Nosnosť 2449.3 kg
Spôsob montáže Závitový čap
Otočný kĺb 15°
Commodity Code 7326909890
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás