Menu Hľadať

Antivibračné nožičky 100.0 mm M24 150.0 mm Čierna

Nový kód produktu:

10274910

Starý kód produktu:

493714

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
4 - 11 176,7171 €
12 + 145,8398 €
Množstvo v balení: 4

Objednávka v násobkoch 4

Celková cena:

706,87 €

4 x 176,7171 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M24
Dĺžka závitu 150.0 mm
Materiál základne Nehrdzavejúca oceľ
Typ/prevedenie základne Tvrdený plast
Farba Čierna
Priemer základne 100.0 mm
Otočný kĺb 7 °
Spôsob montáže Závitový čap
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás