Menu Hľadať

Kužeľová maskovacia zátka 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silikón

Nový kód produktu:

10242438

Starý kód produktu:

41331

806 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 1499 0,6218 €
1500 + 0,5215 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

62,18 €

100 x 0,6218 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
M1 15.9 mm
M2 19.8 mm
H 25.4 mm
Ochranný kryt s úchytom Without Tab
Kompatibilný závitový štandard Metrický
Kompatibilný závitový štandard UNF Threads
Kompatibilný závitový štandard BSP Threads
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) M20
Materiál Silikón
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás