Menu Hľadať

Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikón Ružová

Ideálne riešenie na ochranu a maskovanie častí, ktoré sa natierajú, pokovujú, práškujú, eloxujú, pieskujú, chemicky opracúvajú brúsením alebo sú vystavené vysokým teplotám. Vhodné ako ochrana čapov, koncov dutín kolíkov a ďalších. Môžu sa používať ako zátky na maskovanie otvorov so závitom a bez závitov.
Nový kód produktu:

10288603

Starý kód produktu:

499045

299 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,2133 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

106,65 €

500 x 0,2133 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Ochranný kryt s úchytom Bez uška
Materiál Silikón
Farba Ružová
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás