Menu Hľadať

Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

Ideálne riešenie na ochranu a maskovanie častí, ktoré sa natierajú, pokovujú, práškujú, eloxujú, pieskujú, chemicky opracúvajú brúsením alebo sú vystavené vysokým teplotám. Vhodné ako ochrana čapov, koncov dutín kolíkov a ďalších. Môžu sa používať ako zátky na maskovanie otvorov so závitom a bez závitov.
Nový kód produktu:

10288634

Starý kód produktu:

499048

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 9999 0,2942 €
10000 + 0,2398 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

147,10 €

500 x 0,2942 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 25.4 mm
Ochranný kryt s úchytom Bez uška
Štandard pre závit Metrické
Štandard pre závit UNF
Materiál Silikón
Farba Natural
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás