Menu Hľadať

Kužeľová maskovacia zátka 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

Ideálne riešenie na ochranu a maskovanie častí, ktoré sa natierajú, pokovujú, práškujú, eloxujú, pieskujú, chemicky opracúvajú brúsením alebo sú vystavené vysokým teplotám. Vhodné ako ochrana čapov, koncov dutín kolíkov a ďalších. Môžu sa používať ako zátky na maskovanie otvorov so závitom a bez závitov.
Nový kód produktu:

10293171

Starý kód produktu:

499715

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 + 20,9168 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

209,17 €

10 x 20,9168 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Ochranný kryt s úchytom Bez uška
Materiál Silikón
Farba Natural
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás