Menu Hľadať

Kužeľová maskovacia zátka 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikón Zelená

Ideálne riešenie na ochranu a maskovanie častí, ktoré sa natierajú, pokovujú, práškujú, eloxujú, pieskujú, chemicky opracúvajú brúsením alebo sú vystavené vysokým teplotám. Vhodné ako ochrana čapov, koncov dutín kolíkov a ďalších. Môžu sa používať ako zátky na maskovanie otvorov so závitom a bez závitov.
Nový kód produktu:

10293294

Starý kód produktu:

499729

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 1999 0,9063 €
2000 + 0,7404 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

90,63 €

100 x 0,9063 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 16.0 mm
Ochranný kryt s úchytom Bez uška
Štandard pre závit Metrické
Štandard pre závit UNF
Materiál Silikón
Farba Zelená
Typ Profilové
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás