Menu Hľadať

Dištančná matica 9.5 mm (L) Polyamid Prírodná

Táto dištančná matica zapadne do štvorcového otvoru a zaisťuje PCB pomocou 2,9 mm samoreznej skrutky. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-2
Nový kód produktu:

10017418

Starý kód produktu:

MSNE-6-01

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1368 €
5000 + 0,1231 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

136,80 €

1000 x 0,1368 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Tvar hlavy Okrúhle
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás