Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer tela | Maximálna hrúbka panela | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Veľkosť otvoru | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1478 € - 0,1812 € | 1000 Na sklade |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1154 € - 0,1408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4
|
0.169 in
4.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1294 € - 0,1575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2663 € - 0,329 € | 1300 Na sklade |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,2663 € - 0,329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,2663 € - 0,329 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.