Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 23.5 mm Zliatina zinku

Západky vačkové cylindrické s kľúčom sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Táto západka vačková cylindrická má rôzne kľúče a dodáva sa s dvoma hlavnými kľúčmi, má pochrómovaný povrch.
Nový kód produktu:

20049003

Starý kód produktu:

05010221E

40 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 8,9803 €
50 + 6,4145 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

8,98 €

1 x 8,9803 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 46.0 mm
Rozpätie zachytenia 23.5 mm
Výška puzdra 16.5 mm
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi
Farba Natural
Dokončiť Pochrómované
Plný materiál Tlakovo liaty zinok
Materiál jazýčka Oceľ
Otáčanie 180 °
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje Two keys supplied with each latch
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás