Menu Hľadať

Uzamykateľná západka S rovnakým kľúčom 16.5 mm 43.0 mm Prírodná

Západky vačkové cylindrické s kľúčom sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Táto západka vačková cylindrická má rovnaké kľúče a dodáva sa s dvoma hlavnými kľúčmi, má pochrómovaný povrch.
Nový kód produktu:

20049065

Starý kód produktu:

05030650E

19 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 4,8625 €
50 + 3,4732 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

4,86 €

1 x 4,8625 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 43.0 mm
Rozpätie zachytenia 16.5 mm
Výška puzdra 16.5 mm
Typ kľúča S rovnakým kľúčom
Farba Natural
Dokončiť Pochrómované
Materiál jazýčka Oceľ
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje Two keys supplied with each latch
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás