20057268
063110533E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 7,1238 € |
50 + | 4,5601 € |
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
---|---|
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Dĺžka zachytenia | 24.0 mm |
Dĺžka zachytenia | 0.945 in |
Rozpätie zachytenia | 24.0 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.945 in |
Výška puzdra | 20.0 mm |
Výška puzdra | 0.787 in |
Typ kľúča | S rovnakým kľúčom |
Typ/prevedenie zámku | Keyed Alike |
Farba | Natural |
Dokončiť | Pochrómované |
Plný materiál | Tlakovo liaty zinok |
Smer montáže | Univerzálne |
Obsahuje | Two keys supplied with each latch |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.