Menu Hľadať

Uzamykateľná západka 27.0 mm S odlišnými kľúčmi Prírodná

Západky vačkové cylindrické s kľúčom sú určené na uzamknutie a zaistenie prístupu pomocou otočnej vačky (zarážky), ktorá sa zaisťuje zapadnutím do rámu alebo držiaku na zadnej strane. Vhodné pre letecké kufre, oceľové skrinky a zásuvky. Uhol otočenia kľúča 90°. Táto západka vačková cylindrická má rôzne kľúče a dodáva sa s dvoma hlavnými kľúčmi. Oceľová s pochrómovaným povrchom.
Nový kód produktu:

20123819

Starý kód produktu:

250200251E

24 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,7545 €
100 + 3,1578 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,75 €

1 x 4,7545 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Rozpätie zachytenia 27.0 mm
Výška puzdra 27.0 mm
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi
Farba Natural
Dokončiť Pochrómované
Smer montáže Univerzálne
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás