Menu Hľadať

Uzamykateľná západka S odlišnými kľúčmi, uzáver SS 11.0 mm Čierna

Cam Latch is designed to lock and secure access with rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side. Easy assembly with clip on housing . This cylinder cam lock is keyed to differ and supplied with two master keys, and it comes in black finish with a stainless steel dust cap. It is DIN rated.
Nový kód produktu:

20066796

Starý kód produktu:

2573227

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 99 4,876 €
100 + 3,4828 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

24,38 €

5 x 4,876 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 16.0 mm
Rozpätie zachytenia 11.0 mm
Výška puzdra 11.0 mm
Priemer hlavy 22.0 mm
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi, uzáver SS
Farba Čierna
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje Two keys supplied with each latch
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás