Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Skupina SR: SR5526
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ kľúča | Dĺžka zachytenia | Rozpätie zachytenia | Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1581 € - 9,7042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,1581 € - 9,7042 € | 47 Na sklade |
8,0 mm štvorcový kľúč
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,752 € - 8,9461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm štvorcový kľúč
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,1581 € - 9,7042 € | 97 Na sklade |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,752 € - 8,9461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,752 € - 8,9461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm štvorcový kľúč
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
14,586 € - 20,4204 € | 50 Na sklade |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
17,3191 € - 24,2467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,4406 € - 8,3397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
20058951 | 5,1581 € - 9,7042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
5,1581 € - 9,7042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,752 € - 8,9461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,1021 € - 7,7142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,3588 € - 18,7024 € | 54 Na sklade |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
17,3191 € - 24,2467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
17,3191 € - 24,2467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,1581 € - 9,7042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
13,3588 € - 18,7024 € | 150 Na sklade |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,752 € - 8,9461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.