Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.
Skupina SR: SR5526
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ kľúča | Dĺžka zachytenia | Rozpätie zachytenia | Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,752 € - 8,9461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
15,7852 € - 22,0993 € | 14 Na sklade |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
5,1581 € - 9,7042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm štvorcový kľúč
|
2.598 in
66.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4,1021 € - 7,7142 € | 175 Na sklade |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,3588 € - 18,7024 € | 46 Na sklade |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,4406 € - 8,3397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm štvorcový kľúč
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,4406 € - 8,3397 € | 6 Na sklade |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
14,586 € - 20,4204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
61 Na sklade |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.283 in
58.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
4,1021 € - 7,7142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,3588 € - 18,7024 € | 21 Na sklade |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
13,3588 € - 18,7024 € | 150 Na sklade |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,752 € - 8,9461 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
15,7852 € - 22,0993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
14,586 € - 20,4204 € | 58 Na sklade |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,7852 € - 22,0993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
4,1021 € - 12,3961 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm štvorcový kľúč
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,4406 € - 8,3397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
17,3191 € - 24,2467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
2.677 in
68.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,1581 € - 9,7042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
2.52 in
64.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.