Menu Hľadať

Zámok skrinky na náradie

Na sklade

These are mini budget cam locks

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
15,4392 € - 28,7484 € Požiadajte o dodací termin tu
23,166 € - 43,1378 € 5 Na sklade
8,1205 € - 15,0936 € Požiadajte o dodací termin tu
Zámky skryté 83.0 mm 22.0 mm Polyamid

10273647

Cenové rozpätie
28,7484 € - 15,4392 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Priemer montážneho otvoru
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    83.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
  • Celková šírka
    22.0 mm
Zámky skryté 80.0 mm 19.0 mm Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

10273630

Cenové rozpätie
43,1378 € - 23,166 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Priemer montážneho otvoru
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
  • Celková šírka
    19.0 mm
Zámky skryté 80.0 mm 19.0 mm Oceľ

10273623

Cenové rozpätie
15,0936 € - 8,1205 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Plný materiál
    Oceľ
  • Priemer montážneho otvoru
    6.5 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
  • Celková šírka
    19.0 mm