20121334
0771201E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 39 | 15,1735 € |
40 + | 6,7351 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka čelnej strany | 85.0 mm |
---|---|
Dĺžka čelnej strany | 3.346 " |
Šírka čelnej strany | 35.0 mm |
Šírka čelnej strany | 1.378 in |
Veľkosť závitu montážneho otvoru | 25.0 - 86.0 mm |
Veľkosť závitu montážneho otvoru | 0.984 - 3.386 in |
Rozpätie zachytenia | 24.0 - 46.0 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.945 - 1.811 in |
Celková dĺžka | 109.0 mm |
Celková dĺžka | 4.291 in |
Zamykací mechanizmus | Zaistenie |
Typ/prevedenie spúšte | Flush |
Dokončiť | Čierno práškované |
Obsahuje | Nothing Included |
Commodity Code | 8301300000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku