Menu Hľadať

Kompresná páková západka 93.0 mm 35.0 mm Čierna

Zapustená kompresná páková západka s odsadenou spúšťou. Poskytuje dobrú kompresiu tesnenia a ľahko sa používa. Vhodné pre ľavostranné a pravostranné použitie na zaistenie dverí, skriniek alebo panelov. Nastaviteľný rozsah rukoväte 0-24 mm, s rovnakým kľúčom. Trieda podľa DIN, čierno práškovaná úprava.
Nový kód produktu:

20060022

Starý kód produktu:

0772201E

19 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 39 8,824 €
40 + 6,3029 €
Množstvo v balení: 40

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

8,82 €

1 x 8,824 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka čelnej strany 93.0 mm
Šírka čelnej strany 35.0 mm
Veľkosť závitu montážneho otvoru 25.0 - 86.0 mm
Rozpätie zachytenia 0 - 24.0 mm
Celková dĺžka 109.0 mm
Zamykací mechanizmus Locking
Typ/prevedenie spúšte Zapustená
Dokončiť Čierno práškované
Obsahuje Two keys supplied with each latch
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás