Menu Hľadať

Kompresná páková západka 93.0 mm 35.0 mm Tlakovo liaty zinok

Zamykacia západka s rukoväťou s rovnakým kľúčom a vystupujúcou spúšťou je vyrobená zo zliatiny zinku a čierno práškovaná.
Nový kód produktu:

20064419

Starý kód produktu:

1771201E

92 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 39 10,3646 €
40 + 7,4033 €
Množstvo v balení: 40

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

10,36 €

1 x 10,3646 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka čelnej strany 93.0 mm
Šírka čelnej strany 35.0 mm
Rozpätie zachytenia 24.0 - 46.0 mm
Celková dĺžka 109.0 mm
Zamykací mechanizmus Locking
Typ/prevedenie spúšte Raised
Obsahuje Two keys supplied with each latch
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás