Menu Hľadať

Západka s rukoväťou S odlišnými kľúčmi 111.0 mm Tlakovo liaty zinok

Čierne nastaviteľné kompresné západky sa dodávajú s L-rukoväťou. Pridaná kompresia umožňuje bezpečnejšie utesnenie tam, kde sa vyžaduje krytie IP/NEMA. To umožňuje lepšiu izoláciu proti hluku a vibráciám. Vhodné pre skrinky a nábytok. Vyrobené z tlakovo liateho zinku, pochrómované.
Nový kód produktu:

20048044

Starý kód produktu:

0111102001E

44 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 11,372 €
25 + 8,1229 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

11,37 €

1 x 11,372 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie západky Cam Latch
Prevedenie Odlišné kľúče
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi
Tvar rukoväte Tvar L
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Smer montáže Pravé
Dokončiť Pochrómované
Materiál Tlakovo liaty zinok
Commodity Code 8301409000
Obsahuje Two keys supplied with each latch

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás