Menu Hľadať

Západka s rukoväťou Zamykacie 26.5 mm Tlakovo liaty zinok

Čierne nastaviteľné kompresné západky sa dodávajú s L-rukoväťou. Pridaná kompresia umožňuje bezpečnejšie utesnenie tam, kde sa vyžaduje krytie IP/NEMA. To umožňuje lepšiu izoláciu proti hluku a vibráciám. Vhodné pre skrinky a nábytok. Vyrobené z tlakovo liateho zinku, pochrómované.
Nový kód produktu:

20062705

Starý kód produktu:

111110236E

25 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 8,3555 €
25 + 5,9682 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

8,36 €

1 x 8,3555 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozpätie zachytenia 26.5 mm
Dĺžka zachytenia 26.5 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka rukoväte 111.0 mm
Typ/prevedenie západky Cam Latch
Prevedenie zamykania Zamykacie
Prevedenie Odlišné kľúče
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi
Tvar rukoväte Tvar L
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Smer montáže Univerzálne
Farba Pochrómované
Dokončiť Pochrómované
Materiál Tlakovo liaty zinok
Commodity Code 8301409000
Obsahuje No Includes

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás