20062743
111110260E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 9,4225 € |
25 + | 6,7304 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozpätie zachytenia | 8.5 mm |
---|---|
Rozpätie zachytenia | 0.335 in |
Dĺžka zachytenia | 8.5 mm |
Dĺžka zachytenia | 0.335 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Dĺžka jazýčka | 45.0 mm |
Dĺžka jazýčka | 1.772 in |
Dĺžka rukoväte | 111.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 4.37 in |
Typ/prevedenie západky | Cam Latch |
Prevedenie zamykania | Zamykacie |
Prevedenie | Odlišné kľúče |
Typ kľúča | S odlišnými kľúčmi |
Tvar rukoväte | Tvar L |
Spôsob montáže | Montáž skrutkou |
Smer montáže | Univerzálne |
Farba | Pochrómované |
Dokončiť | Pochrómované |
Materiál | Tlakovo liaty zinok |
Commodity Code | 8301409000 |
Obsahuje | No Includes |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.