Menu Hľadať

Západka s rukoväťou S rovnakým kľúčom 111.0 mm Tlakovo liaty zinok

Západka vačková otočná s rukoväťou sa používa na zabezpečenie dverí, skriniek a iných typov krytov. Má uzamykací L-úchyt s rôznymi kľúčmi pre rozdielne uzamknutie každej západky, čo obmedzuje schopnosť každého kľúča otvoriť jednu konkrétnu západku. Chróm, vyrobené zo zliatiny zinku.
Nový kód produktu:

20121938

Starý kód produktu:

111110547E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 8,3555 €
25 + 5,9682 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

8,36 €

1 x 8,3555 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozpätie zachytenia 28.5 mm
Dĺžka zachytenia 28.5 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka rukoväte 111.0 mm
Typ/prevedenie západky Cam Latches
Prevedenie zamykania S rovnakým kľúčom
Prevedenie Keyed Alike
Typ kľúča S rovnakým kľúčom
Tvar rukoväte Tvar L
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Smer montáže Univerzálne
Farba Pochrómované
Dokončiť Pochrómované
Materiál Tlakovo liaty zinok
Commodity Code 7907000090
Obsahuje Nothing Included

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás