Menu Hľadať

Západka s T rukoväťou 14.5 mm 111.0 mm Zamak Čierna

Otočná vačková západka s L-rukoväťou sa používa na zaistenie dverí, skriniek a iných typov krytov. Navrhnutá bez cylindrickej vložky, čo znemožňuje uzamknutie kľúčom, namiesto toho sa spolieha na mechanizmus otáčania rukoväte. Čierna, vyrobená z materiálu Zamak.
Nový kód produktu:

20062477

Starý kód produktu:

111120038E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 8,0438 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,04 €

1 x 8,0438 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozpätie zachytenia 14.5 mm
Dĺžka zachytenia 14.5 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka rukoväte 111.0 mm
Typ/prevedenie západky Cam Latch
Prevedenie zamykania Bez vložky
Smer montáže Univerzálne
Farba Čierna
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Materiál Zamak
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás