Menu Hľadať

Západka s rukoväťou S odlišnými kľúčmi 111.0 mm Tlakovo liaty zinok

Západka vačková otočná s rukoväťou sa používa na zabezpečenie dverí, skriniek a iných typov krytov. Má uzamykací L-úchyt s rôznymi kľúčmi pre rozdielne uzamknutie každej západky, čo obmedzuje schopnosť každého kľúča otvoriť jednu konkrétnu západku. Čierne, vyrobené zo zliatiny zinku.
Nový kód produktu:

20121952

Starý kód produktu:

111120230E

12 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 8,3555 €
25 + 5,9682 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

8,36 €

1 x 8,3555 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozpätie zachytenia 18.5 mm
Dĺžka zachytenia 18.5 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka rukoväte 111.0 mm
Typ/prevedenie západky Cam Latches
Prevedenie zamykania S rovnakým kľúčom
Prevedenie Odlišné kľúče
Typ kľúča S odlišnými kľúčmi
Tvar rukoväte Tvar L
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Smer montáže Univerzálne
Farba Čierna
Dokončiť Čierny polyamid
Materiál Tlakovo liaty zinok
Commodity Code 8301409000
Obsahuje Nothing Included

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás