Menu Hľadať

Západka s rukoväťou Zamykacie 26.5 mm Tlakovo liaty zinok

Čierne nastaviteľné kompresné západky sa dodávajú s L-rukoväťou. Pridaná kompresia umožňuje bezpečnejšie utesnenie tam, kde sa vyžaduje krytie IP/NEMA. To umožňuje lepšiu izoláciu proti hluku a vibráciám. Vhodné pre skrinky a nábytok. Vyrobené z čierneho tlakovo liateho zinku.
Nový kód produktu:

20052324

Starý kód produktu:

111200536E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 8,542 €
25 + 6,1014 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

8,54 €

1 x 8,542 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozpätie zachytenia 26.5 mm
Dĺžka zachytenia 26.5 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka rukoväte 111.0 mm
Typ/prevedenie západky Cam Latch
Prevedenie zamykania Zamykacie
Prevedenie Keyed Alike
Typ kľúča Eurokľúč (5333)
Tvar rukoväte Tvar L
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Smer montáže Univerzálne
Farba Čierna
Materiál Tlakovo liaty zinok
Commodity Code 7907000090
Obsahuje No Includes

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás