Menu Hľadať

Západka s T rukoväťou 8.5 mm 122.0 mm Zamak Pochrómované

Otočná vačková západka s rukoväťou sa používa na zaistenie dverí a skriniek. Má L-rukoväť so štvrťotáčkou pre úchop a jednoduché ovládanie. Umožňuje tiež ľahký prístup do stiesnených priestorov. Rukoväť je pripevnená k zámku skrutkou M5, kľúče nie sú súčasťou dodávky. Chróm, vyrobená z materiálu Zamak.
Nový kód produktu:

20065379

Starý kód produktu:

211111160E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 9,5362 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,54 €

1 x 9,5362 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozpätie zachytenia 8.5 mm
Dĺžka zachytenia 18.5 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Dĺžka jazýčka 45.0 mm
Dĺžka rukoväte 122.0 mm
Typ/prevedenie západky Quarter-Turn Cam Latch
Prevedenie zamykania Štvrťotáčkové
Tvar rukoväte Tvar L
Smer montáže Univerzálne
Farba Pochrómované
Dokončiť Pochrómované
Materiál Zamak
Commodity Code 8301409000
Obsahuje No Includes

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás