Cam Latches with compression have a T-shaped handle. They are designed to offer secure access to panels and doors, courtesy of the rotating cam (pawl).
The cam is secured by engaging the frame or keeper on the back side. These latches come with standard technology. Ideally used for cabinets that require better sealing under vibration conditions.
Cam sold separately
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dĺžka zachytenia | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|
8,0438 € - 8,0438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
||
32,6553 € - 45,7174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
||
33,4926 € - 46,8897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,0438 € - 8,0438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
||
8,0438 € - 8,0438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
||
8,0438 € - 8,0438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.335 in
8.5 mm
|
||
8,0438 € - 8,0438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.965 in
24.5 mm
|
||
8,0438 € - 8,0438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
||
32,6553 € - 45,7174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.043 in
26.5 mm
|
||
34,5484 € - 48,3678 € | 15 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
||
34,5484 € - 48,3678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
||
34,5484 € - 48,3678 € | 8 Na sklade |
0.965 in
24.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.