20055110
9600020113936E
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Materiál jazýčka | Oceľ |
---|---|
Materiál západky | PA |
Typ/prevedenie rukoväte | Bez rukoväte |
Štýl | Vystúpený jazýček |
Dĺžka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.874 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Rozpätie zachytenia | 26.5 - 68.0 mm |
Rozpätie zachytenia | 1.043 - 2.677 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.