Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 68.0 mm 28.5 mm PA

Otočné vačkové západky s rukoväťou - nastaviteľné sa používajú na elektronické panely, dvere, skrinky a podobné inštalácie. Majú odnímateľnú rukoväť, ktorá nie je povinná, a keď sa nepoužíva, zámok možno otvoriť pomocou 9 mm trojuholníkového kľúča. Vačka je z ocele, západka z polyamidu.
Nový kód produktu:

20055165

Starý kód produktu:

9600020123936E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál západky PA
Typ/prevedenie rukoväte Bez rukoväte
Štýl Vystúpený jazýček
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Rozpätie zachytenia 28.5 - 68.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás