Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky 50.0 mm 8.5 mm PA

Otočné vačkové západky s rukoväťou - nastaviteľné sa používajú na elektronické panely, dvere, skrinky a podobné inštalácie. Majú odnímateľnú rukoväť, ktorá nie je povinná, a keď sa nepoužíva, zámok možno otvoriť pomocou 9 mm trojuholníkového kľúča. Vačka je z ocele, západka z polyamidu.
Nový kód produktu:

20055271

Starý kód produktu:

9600120113960E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 3,2623 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,26 €

1 x 3,2623 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál rukoväte PA
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál západky PA
Typ/prevedenie rukoväte Rukoväť v tvare hviezdy
Štýl Obrátený hlboký jazýček
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Rozpätie zachytenia 8.5 - 50.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás