Mini Cam Latches are Wing Knob designed and secure access to your panels and doors with a rotating cam (pawl) that is secured by engaging the frame or keeper on the back side.
The cam latch provides easy fixing and has a clip assembly.
Skupina SR: SR5529
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Typ/prevedenie rukoväte | Dĺžka jazýčka | Materiál rukoväte | Dokončiť | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3734 € - 3,3228 € | 350 Na sklade |
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
1.142 in
29.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
2,3735 € - 3,323 € | 88 Na sklade |
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
2,4473 € - 3,4262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Rukoväť v tvare gombíka
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
2,3734 € - 3,3228 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
1.142 in
29.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
2,3512 € - 3,2917 € | 380 Na sklade |
Rukoväť v tvare gombíka
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
2,4473 € - 3,4262 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
3,9339 € - 5,5075 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Krídlové uchopenie, uzamykacia rukoväť
|
1.142 in
29.0 mm
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,6064 € - 2,4739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
Práškované
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
3,7871 € - 7,8716 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
1.142 in
29.0 mm
|
PA
|
Práškované
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
3,848 € - 7,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Krídlové uchopenie, rukoväť
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
Práškované
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
9,0109 € - 12,6152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Krídlové uchopenie, uzamykacia rukoväť
|
1.142 in
29.0 mm
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.