Menu Hľadať

Zapustená krytka potrubia 203.2 mm 15.0 mm Čierna

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Nový kód produktu:

10073971

Starý kód produktu:

110425

10 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 + 4,8666 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

97,33 €

20 x 4,8666 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 219.1 mm
WT 15.0 mm
Menovitý priemer kompatibilnej rúrky 203.2 mm
Špecifikácia rúrky podľa DIN DN 200
Farba Čierna
Materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás