Menu Hľadať

Zapustená krytka potrubia 355.6 mm 28.3 mm Žltá

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 350 nominal diameter 14” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Nový kód produktu:

10240441

Starý kód produktu:

34855

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 29 28,3465 €
30 + 13,4982 €
Množstvo v balení: 30

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

28,35 €

1 x 28,3465 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 105.0 mm
H1 55.0 mm
OD 355.6 mm
WT 28.3 mm
Menovitý priemer kompatibilnej rúrky 355.6 mm
Špecifikácia rúrky podľa DIN DN 350
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás