10240465
34860
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 42,0804 € |
10 - 19 | 20,0383 € |
20 - 29 | 18,5044 € |
30 + | 16,1896 € |
H | 105.0 mm |
---|---|
H | 4.134 in |
H1 | 70.0 mm |
H1 | 2.756 in |
OD | 457.2 mm |
OD | 18 in |
WT | 26.2 mm |
WT | 1.031 in |
Menovitý priemer kompatibilnej rúrky | 457.2 mm |
Menovitý priemer kompatibilnej rúrky | 18 in |
Špecifikácia rúrky podľa DIN | DN 450 |
Farba | Žltá |
Materiál | Polyetylén |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.