Menu Hľadať

Zapustená krytka potrubia 508.0 mm 27.7 mm Žltá

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 500 nominal diameter 20” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Nový kód produktu:

10240472

Starý kód produktu:

34862

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 119 49,2372 €
120 + 23,4463 €
Množstvo v balení: 120

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

49,24 €

1 x 49,2372 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 105.0 mm
H1 70.0 mm
OD 508.0 mm
WT 27.7 mm
Menovitý priemer kompatibilnej rúrky 508.0 mm
Špecifikácia rúrky podľa DIN DN 500
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás