10240502
34868
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 143,8839 € |
5 - 14 | 68,2306 € |
15 - 29 | 62,9874 € |
30 + | 55,1227 € |
H | 105.0 mm |
---|---|
H | 4.134 in |
H1 | 90.0 mm |
H1 | 3.543 in |
OD | 762.0 mm |
OD | 30 in |
WT | 28.0 mm |
WT | 1.102 in |
Menovitý priemer kompatibilnej rúrky | 762.0 mm |
Menovitý priemer kompatibilnej rúrky | 30 in |
Špecifikácia rúrky podľa DIN | DN 750 |
Farba | Žltá |
Materiál | Polyetylén |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.