Menu Hľadať

Zapustená krytka potrubia 812.8 mm 22.6 mm Žltá

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 800 nominal diameter 32” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Nový kód produktu:

10240519

Starý kód produktu:

34869

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 158,0139 €
5 - 14 75,2447 €
15 - 29 69,4577 €
30 + 60,7702 €
Množstvo v balení: 5

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

158,01 €

1 x 158,0139 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
H 105.0 mm
H1 90.0 mm
OD 812.8 mm
WT 22.6 mm
Menovitý priemer kompatibilnej rúrky 812.8 mm
Špecifikácia rúrky podľa DIN DN 800
Farba Žltá
Materiál Polyetylén
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás