Menu Hľadať

Zapustené madlá - s integrovanými svorníkmi

Na sklade

Recessed Bolt On Handles are secured with supplied washers and nuts. The satin finish is aesthetically pleasing and this style is ideal for use on catering or food processing equipment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
50,9974 € - 57,1906 € Požiadajte o dodací termin tu
10273517 55,5899 € - 62,3034 € 65 Na sklade
Zapustená rukoväť 120.0 mm 62.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10273524

Cenové rozpätie
57,1906 € - 50,9974 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Satén
  • Tvar rukoväte
    Obdĺžnikové
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zapustené madlá
  • Spôsob montáže
    Pomocou integrovaných skrutiek
Zapustená rukoväť 120.0 mm 60.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10273517

Cenové rozpätie
62,3034 € - 55,5899 €

Úroveň zásob
65 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Satén
  • Tvar rukoväte
    Obdĺžnikové
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Zapustené madlá
  • Spôsob montáže
    Pomocou integrovaných skrutiek